FCF - set de asamblare
Set de asamblare a conectorilor PCF: FSMA, ST(BFOC), SC/SC-RJ, HFBR4521
Setul de instalare cuprinde uneltele de dezizolare, de tăiere, un foarfece Kevlar și un microscop pentru montajul la fața locului a conectorului.
Beneficii
- Uşor de manevrat
- Setul include toate sculele necesare pentru asamblare pe conectori cu clemă
- Potrivit pentru asamblare în şantier
Caracteristicile produsului
- Seturi disponibile pentru conectori de fibre PCF tip FSMA, ST(BFOC), SC şi HFBR4521
- Conține: dezizolator, sculă de despicat, foarfecă pentru Kevlar, cutter, microscop
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Accesorii pentru fibră optică
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.