e-Shop

Distribuitor EPIC® SENSOR M12 T

Distribuitor T paralel M12 pentru cablare senzori / actuatoare sau magistrale CAN/ DeviceNet

Articol nr. Denumire articol
T distributor
22260765
AB-C5-M12T-2XM12FS DN

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Material

  • Contact: CuZn
    Acoperit cu : Ni/Au
    Insert: TPU GF
    Randalina : aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat
    Corp de prindere: TPU, cu întîrziere la propagarea focului şi autostingere
    Element de etanşare: NBR

Clasa de protecție

  • IP65/IP67

Temperatura ambientală (de operare)

  • Fişă / priză -25°C la +90°C

Codarea

  • A - Standard
    (CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Curent nominal (A)

  • 4 A

Beneficii

  • Eficientizează costurile cablării magistralelor sau a senzorilor şi actuatoarelor
  • Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte
  • Construcție robustă

Caracteristicile produsului

  • Fără PWIS

Descrierea produsului

  • distribuitor paralel T cu 5 pini
  • Prziă M12, fişă şi priză M12