EPIC® SENSOR CCR
Conector de cablu, rotund, ecranat, pentru senzori sau cabluri de PROFIBUS sau CAN
Field mountable round cable coupler, IP67, IDC, for CAN / Profibus / sensor-actuator applications, 360° shielding
- DeviceNet este marcă înregistrată a ODVA
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Material
- Contact: CuZn aurit sau nichelat Randalina şi corpul: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat
Clasa de protecție
- IP65/IP67
Temperatura ambientală (de operare)
- de la-40°C la +85°C
Curent nominal (A)
- 4 A
Beneficii
- Protecţie EMC optimă, ecranare de 360°
- Asamblare ușoară la fața locului cu tehnologie de conectare rapidă IDC
Domeniul de utilizare
- Pentru a extinde sistemul de cablare existent
- Kit de reparare pentru cablurile deteriorate
Caracteristicile produsului
- Element pentru cuplarea cablurilor, cu 5 pini
- Versiune ecranată