RG - coaxial
Montare fixă și utilizare flexibilă condiționată în medii interioare și exterioare uscate sau umede. Domeniul de temperatură între -55°C și +250°C
Beneficii
- Cablurile coaxiale asigută o transmisie a semnalelor fară distorsiuni și atenuare scăzută, cu o lățime de bandă mare.
- Frecvență mare
Domeniul de utilizare
- Pentru aplicații cu miscari limitate și pentru montaj fix la interior sau la exterior, medii umede sau uscate
- Pentru sisteme informatice și radio, și toate aplicațiile legate de tehnologia de radio-frecvență și electronică
Caracteristicile produsului
- Cu întârziere la propagarea flăcării
Descrierea produsului
- Cablurile coaxiale, datorită structurii lor, sunt mai puțin influențate de interferențele externe
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu coaxial
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu coaxial
Constanta dielectrică
- - Polietilenă (PE) 2.3
- Polietilenă , gaurită (PE-ho) 1.5
- Politetrafluoretilenă (PTFE) 2.1
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 6 x diametru exterior
Specificaţii şi aprobări
- Similar cu MIL-DTL17 H
Gama de temperatură
- Manta exterioară din PE
-40°C ÷ +80°C - Instalare fixă: PVC outer sheath:
-40°C ÷ +80°C
Montaj fix: fluoroplastic
-55°C ÷ +250°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.