Cabluri coaxiale RGB
Pentru Instalarea fixă sau aplicație cu îndoire continuă a calculatoarelor sau a stațiilor de lucru CAD, pentru vizualizarea proceselor. Domeniul de temperatură între -10°C și +80°C
Cablu de conectare pentru monitoare color
Beneficii
- Atenuarea redusă asigură lungime de
transmitere mai mare - Transmiterea semnalelor: roșu (R), verde (G) și albastru (B)
Domeniul de utilizare
- Cablu pentru monitor color, pentru PC-uri și posturi de lucru CAD, vizualizare de procese
- Pentru instalare fixă la interior (RGB CY..x Kx 0.4/1.8)
- Pentru aplicații foarte flexibile în lanț portcablu (lanț portcablu) și componente în permanentă mișcare (RGB-FD..x Kx 0.6L/2.4)
Descrierea produsului
- Conductor: lițe de cupru stanate
- Dielectric:poliolefină celulară
- Conductorul exterior: ţesătură de cupru sau cupru cositorit bobinat elicoidal
- Elemente roșii, verzi și negre -pentru RGB 5 x Kx 0.4/1.8 roșu, verde, albastru, alb, negru
- Izolație exterioară din PVC
Cabluri PD cu izolație exterioară din PVC
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu coaxial
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu coaxial
Capacitate mutuală
- 60 nF/km
Raza minimă de îndoire
- 15 x diametrul exterior
Impedanța caracteristică
- 75 Ohm
Gama de temperatură
- -10 °C la +80 °C
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.