UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN

Cabluri pentru magistrale de date DeviceNet extrem de flexibile, bazate pe tehnologia CAN

DeviceNet conectează senzori, drive-uri și PLC-uri. Aprobat de Germanischer Lloyd și UL/CSA. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C

Componente de automatizare complementare de la LappÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenLanţ port cabluRezistent la UV

ULDeviceNet

Articol nr. Denumire articolNumărul de perechi şi secţiunea (AWG)Diametru exterior [mm]Index cupru [kg/km]Greutate [kg/km]
PUR
2170344
UNITRONIC® BUS DN THICK FD P1x2xAWG18 + 1x2xAWG1512,294184
2170345
UNITRONIC® BUS DN THIN FD P1x2xAWG24 + 1x2xAWG226,933,467,7
PVC
2170346
UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y1x2xAWG18 + 1x2xAWG1512,294195
2170347
UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y1x2xAWG24 + 1x 2xAWG226,933,469,8

Domeniul de utilizare

  • Pentru aplicații foarte flexibile
  • DeviceNet™ conectează dispozitive, ex.
    limitatoare, comutatoare fotoelectrice,
    electroventile, startere, drivere, PLC-uri,
    etc.

Caracteristicile produsului

  • Bazat pe tehnologia CAN (Controller Area Network)
  • Lungimea permisă a cablurilor variază în funcție de rata de date și grosimea cablului
  • Pentru detalii consultaţi fişa tehnică
  • PUR versiunea (P): fără halogen
    PVC versiunea (Y): întârziere la propagarea flăcării (UL FT4)
  • Rezistent UV (dar culoarea se poate schimba dupa ceva timp)

Norm references / Approvals

  • PUR: certificat UL/CSA (CMX)
  • PVC: UL/CSA CMG 75°C FT4 Sun Res Oil Res, la 2170346 și PLTC

Descrierea produsului

  • Izolație conductor: PE
  • Izolație exterioară din poliuretan (PUR) sau policlorură de vinil (PVC)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descriere ETIM 5.0 : cablu de date

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date

Codul de identificare al conductorilor

  • Perechea de date: albastru deschis + alb
  • Alimentarea: roșu și negru

Capacitate mutuală

  • (800 Hz): max. 39.8 nF/km

Tensiunea de vârf

  • 300 V (nu pentru alimentări)

Rezistența conductorului

  • Rezistenţa în buclă pentru Thick: max. 45 Ohm / km
  • Cablul Thin ( în buclă ): max. 180 Ohm/km

Raza minimă de îndoire

  • Instalare fixă: 7.5 x diametrul exterior
  • Raza minimă de îndoire: 15 x diametru exterior

Tensiunea de test

  • Conductor/conductor 2000V

Impedanța caracteristică

  • 120 ohm

Gama de temperatură

  • PUR: -40°C ÷ +80°C
  • PVC: -10°C ÷ +80°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • DeviceNet este marcă înregistrată a ODVA
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.