Sub-D Bus-Conectors

Conectori pentru PROFIBUS-DP / atașabili D-Sub cu 9 pini cu agrement UL. Versiuni cu ieșire dreaptă, de 90° și de 35°. IEC 61158, IEC 61785, conectare rapidă, M12 sau conectare cu șurub