EPIC® DATA CAN Sub-D PRO
CAN Bus- Conector în carcasă metalică completă
Conectori de date D-Sub (9 pini) solizi pentru CAN BUS, carcasă metalică integrală, ecranare 360°, versiune optimizată EMC cu M12 sau cleme tip arc
- Protecție EMC ridicată
- Pentru cabluri cu diametru până la 10 mm
Beneficii
- Flexibiliate mare datorită ariei extinse de prindere a cablului
- Economie datorită instalării uşoare și rapide
- Carcasă robustă pentru medii industriale grele
- Pentru condiţii de mediu critice EMC
Caracteristicile produsului
- Domeniu de temperatură extins
- Rezistenţă mecanică mare ( 200 de cicluri mecanice garantate )
- Pierderea minimă de semnal
- Terminator integrat
- Asignarea pinilor Sub-D: 
 CAN Low = Pin 2
 CAN High = Pin 7
 CAN Gnd = Pin 3
 GND = Pin 6 (doar versiunea la 90°)
 CAN V+ = Pin 9 (doar versiunea la 90°)
 (ecran = carcasă)
Descrierea produsului
- Fișă D-Sub, 9-pini, prindere cu şurub 4-40 UNC
- Ecranare completă ( 360° ) datorită carcasei metalice (ZnAl)
- clemă externă de conexiune cablu (7-10 mm )
- Versiunea la 90° : cu port suplimentar Sub-D pentru programare / diagnoză ('PG')
- Versiunea la 90° : port PG cu protecţie EMC Sub-D
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector D-Sub
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector cu fișe D-Sub
Dimensiuni
- 63 x 45 x 18 - 90°
 81 x 36 x 15 - 180°
- (LxWxH)
Tipul de conexiune
- Înșurubare
Clasa de protecție
- IP 30
Rezistor terminator
- 120 Ω
Interfeţe
- Staţia CAN bus:
 Priză D-Sub, 9-pini
 Cablu CAN bus:
 pini cu șurub pentru cabluri de 0.14 - 0.5 mm²
Conditii de mediu permisibile
- Temperatura de operare: -20°C la +70°C
- DeviceNet este marcă înregistrată a ODVA
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.