UNITRONIC® BUS CAN TRAY
Cabluri pentru magistrale de date CAN cu omologare PLTC-ER - pentru pozări la suprafaţă, între rack-ul cablului şi maşina industrială
Aprobare PLTC-ER pentru cablare neprotejată, conform cu NEC. Rezistent la UV, uleiuri, cu propagare redusă a flăcării. Interval de temperatură între -40°C și +80°C
CAN = Controller Area Network
Beneficii
- aprobare PLTC-ER pentru cablare neprotejată între patul cablu şi echipamentul industrial conform NEC 725.154 (D)
- Nu este necesară o protecție suplimentară a conductorului
Domeniul de utilizare
- Pozare fixă
Caracteristicile produsului
- Transfer maxim:1 Mbit/s pentru 40 m de segment de cablu
- ISO 11898 face recomandări referitoare la
lungimea segmentului de cablu, secţiunea și rata de transfer - Rezistent UV - UL SUN RES
- Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I
- Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
Norm references / Approvals
- Standardizat internaţional în ISO 11898
- c(UL)us Typ CMG (75°C) conform cu UL 444 / CSA 22.2
- UL Type PLTC-ER acc. to UL 13
Descrierea produsului
- Conductor cu 7 liţe de cupru neizolat
- Izolație fire: Foam Skin
- Izolaţia interioară
- Tresă de cupru
- Izolaţie exterioară: PVC, violet (RAL 4001)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Capacitate mutuală
- (800 Hz) max. 40 nF/km
Tensiunea de vârf
- (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V
- Tensiune nominală : 600 V (UL)
Rezistența conductorului
- (în buclă): max. 110,8 ohm/km
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 8 x diametru exterior
- Raza minimă de îndoire: 15 x diametru exterior
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 2000V
Impedanța caracteristică
- 120 ohm
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Flexibil: -10°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.