UNITRONIC® BUS CAN BURIAL
Cablu CAN Bus cu înveliș exterior dublu, pentru instalare în exterior/îngropare directă
Pentru comunicare bazată pe magistrale CAN, conform cu ISO 11898, îngropare directă, aplicații pentru exterior. Solid, rezistent la UV și condiții meteo, domeniul de temperatură de la -40°C la +80°C
Potrivit pentru îngropare directă
Beneficii
- Potrivit pentru comunicaţii CAN conform ISO 11898
- Versiune cu izolaţie cu două straturi, extrem de rezistente, pentru instalare fără tub de protecţie
- Robust, rezistent UV și impermeabil
- Diametrul izolaţiei interioare potrivit pentru conectorii uzuali
Domeniul de utilizare
- Utilizabil pentru sisteme de comunicație bazate pe CAN precum CANopen
- Potrivit pentru îngropare directă
- Pentru aplicații la exterior
- Pentru instalare fixă sau aplicații cu mișcări ocazionale
Descrierea produsului
- Lițe de cupru răsucite 7x0,32
- Izolația conductorului: PE
- Ecran colectiv din tresă de cupru
- Izolație interioară: PVC, violet (RAL 4001), diametru exterior: 7,1 mm
- Izolație exterioară: PE, negru (RAL 9005), diametru exterior: 9,0 mm
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Capacitate mutuală
- (1 kHz): max. 40 nF/km
Tensiunea de vârf
- 300 V (nu pentru alimentări)
Rezistența conductorului
- (în buclă): max. 74 Ohm /km
Raza minimă de îndoire
- Utilizare flexibilă: 8 x diametrul exterior
Montaj fix: 4 x diametrul exterior
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 1500V RMS
Impedanța caracteristică
- 120 ohm
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.