UNITRONIC® BUS CAN FD P
Cabluri pentru magistrale de date CAN - pentru o utilizare cu nivel ridicat de flexibilitate, certificare UL/SCA
Pentru sisteme de comunicare bazate pe magistrale CAN, cum ar fi CANopen. Fără halogeni, cu întârzierea propagătii focului conform cu IEC 60332-1-2, domeniul de temperatură de la -40°C - +80°C
Domeniul de utilizare
- Pentru aplicații foarte flexibile
Caracteristicile produsului
- Fără halogen
- Transfer maxim:1 Mbit/s pentru 40 m de segment de cablu
- Secţiunile mai mari sunt necesare la creşterea lungimii, conform tabelului de mai jos ( valori referinţă din ISO 11898)
- ISO 11898 face recomandări referitoare la
lungimea segmentului de cablu, secţiunea și rata de transfer - Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Normă de referință / aprobări
- Standardizat internaţional în ISO 11898
- UL/CSA tip CMX (UL 444)
Descrierea produsului
- Conductor multifilar
- Izolație fire: Foam Skin
- Tresă de cupru
- Izolaţie exterioară: PUR, violet (RAL 4001)
- Rezistent UV (dar culoarea se poate schimba dupa ceva timp)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Capacitate mutuală
- (800 Hz) max. 40 nF/km
Tensiunea de vârf
- 250 V (nu pentru alimentare)
Rezistența conductorului
- (în buclă): max. 159.8 ohm/km
Raza minimă de îndoire
- Raza minimă de îndoire: 15 x diametru exterior
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 1500V RMS
Impedanța caracteristică
- 120 ohm
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Flexibil: -30°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.