UNITRONIC® BUS CAN
Cabluri pentru magistrale de date CAN pentru instalare fixă, certificare UL/SCA
Pentru sisteme de comunicare bazate pe magistrale CAN, cum ar fi CANopen. Cu întârzierea propagătii focului conform cu IEC 60332-1-2, domeniul de temperatură de la -40°C - +80°C
CAN = Controller Area Network
Domeniul de utilizare
- Pozare fixă
Caracteristicile produsului
- Transfer maxim:1 Mbit/s pentru 40 m de segment de cablu
- Secţiunile mai mari sunt necesare la creşterea lungimii, conform tabelului de mai jos ( valori referinţă din ISO 11898)
- ISO 11898 face recomandări referitoare la
lungimea segmentului de cablu, secţiunea și rata de transfer - Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Standardizat internaţional în ISO 11898
- UL/CSA tip CMX (UL 444)
Descrierea produsului
- 0.22 + 0.34 + 0.5: din 7 liţe neizolate
0.75: liţe fine neizolate - Izolație fire: Foam Skin
- Codul de culoare conform cu DIN 47100
- Tresă de cupru
- Izolaţie exterioară: PVC, violet (RAL 4001)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Capacitate mutuală
- (800 Hz) max. 40 nF/km
Tensiunea de vârf
- (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V
Rezistența conductorului
- (în buclă): max. 186 ohm/km
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 8 x diametru exterior
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 1500V RMS
Impedanța caracteristică
- 120 ohm
Gama de temperatură
- Instalare fixă:
-30°C ÷ +80°C - Flexibil: -5°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.