EPIC® DATA CAN Sub-D
Modul CAN de conectare cu mufă Sub-D, conectarea conductorilor prin şurub
Conector tată pentru magistrale CAN Sub-D, terminale cu șuruburi, cu rezistor terminator, sistem de diagnostic opțional LED, ieşire cablu la 35°/90°/180°
Beneficii
- Rezistorul terminator integrat este comutabil
- senzor/actuator
- Fără părţi libere
- Cu ieşire de 24 V DC pentru alimentarea unor dispozitive externe (doar versiunea la 90° )
Caracteristicile produsului
- Rata maximă de transmitere : max. 1 Mbit/s
- Atunci când rezistorul terminator este conectat ( "ON" ), cablul de ieşire este deconectat
- Rezistorul terminator integrat permite ca magistrala CAN-BUS sa fie terminată sau conectată în continuare
- Asignarea pinilor Sub-D:
CAN Low = Pin 2
CAN High = Pin 7
CAN Gnd = Pin 3
GND = Pin 6 (doar versiunea la 90°)
CAN V+ = Pin 9 (doar versiunea la 90°)
(ecran = carcasă)
Norm references / Approvals
- UL File No. E331560
Descrierea produsului
- Fișă D-Sub, 9-pini, prindere cu şurub 4-40 UNC
- Conectarea conductorilor în cleme cu şurub
- Compatibilitate EMC îmbunătăţită datorită carcasei metalice
- Pentru cabluri cu diametrul exterior: 5 - 8 mm
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector D-Sub
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector cu fișe D-Sub
Dimensiuni
- 60 mm x 40 mm x 17 mm - 90°67,5 mm x 35 mm x 17 mm - 180°
- (LxWxH)
Tipul de conexiune
- Înșurubare
Clasa de protecție
- IP 20
Rezistor terminator
- 120 Ω
Interfeţe
- CAN bus station:
Priză D-Sub cu 9 pini
CAN bus cable:
6 cleme şir pentru conductori până la 0.8 mm²
Conditii de mediu permisibile
- Domeniul de temperatură: -25°C la +85°C
- *Temperatura maximă conform UL este 60 °C.
- DeviceNet este marcă înregistrată a ODVA
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.