UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN

Cabluri pentru magistrale de date DeviceNet, bazate pe tehnologia CAN

DeviceNet conectează senzori, drive-uri și PLC-uri. Aprobat de Germanischer Lloyd și UL/CSA. Domeniul de temperatură între -25°C și +80°C

Componente de automatizare complementare de la LappÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenRezistent la UV

ULDeviceNetGermanischer Lloyd

Articol nr. Denumire articolNumărul de perechi şi secţiunea (AWG)Diametru exterior [mm]Index cupru [kg/km]Greutate [kg/km]
Fără halogen
2170340
UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC1x2xAWG18 + 1x2xAWG1512,282,8195
2170341
UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC1x2xAWG24 + 1x2xAWG226,933,469,5
PVC
2170342
UNITRONIC® BUS DN THICK Y1x2xAWG18 + 1x2xAWG1512,288,4192
2170343
UNITRONIC® BUS DN THIN Y1x2xAWG24 + 1x2xAWG226,933,466,9

Domeniul de utilizare

  • Pozare fixă
  • DeviceNet™ conectează dispozitive, ex.
    limitatoare, comutatoare fotoelectrice,
    electroventile, startere, drivere, PLC-uri,
    etc.

Caracteristicile produsului

  • Rezistent la uleiuri
  • Bazat pe tehnologia CAN (Controller Area Network)
  • Lungimea permisă a cablurilor variază în funcție de rata de date și grosimea cablului
  • Varianta FRNC: fără halogen și cu întârziere la propagarea flăcării
  • Pentru detalii consultaţi fişa tehnică

Norm references / Approvals

  • Certificare CMG UL/CSA 75°C sau PLTC, Sun Res
  • Varianta FRNC cu certificare DNV GL
  • Nr. certificat DNV GL: TAE00001JE

Descrierea produsului

  • Liță din cupru, zincată
  • Izolație fire: Foam Skin
  • Ecran din ţesătură din liţe de cupru cositorit, cu fir de drenă.
  • Înveliș exterior: FRNC sau PVC

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descriere ETIM 5.0 : cablu de date

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date

Codul de identificare al conductorilor

  • Perechea de date: albastru deschis + alb
  • Alimentarea: roșu și negru

Capacitate mutuală

  • (800 Hz): max. 39.8 nF/km

Tensiunea de vârf

  • 300 V (nu pentru alimentări)

Rezistența conductorului

  • Rezistenţa în buclă pentru Thick: max. 45 Ohm / km
  • Cablul Thin ( în buclă ): max. 180 Ohm/km

Raza minimă de îndoire

  • Pozare fixă: 15 x diametru exterior

Tensiunea de test

  • Conductor/conductor 2000V

Impedanța caracteristică

  • 120 ohm

Gama de temperatură

  • Instalare fixă: -25°C ÷ +80°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • FRNC înseamnă Flame -Retardant, Non-Corrosive şi DeviceNet este marcă înregistrată a ODVA
  • Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
  • ECO este varianta mai ieftină pentru articolele. 2170342 şi 2170343 cu o uşoară modificare a mantalei şi cu agrement  UL/CSA (CMG)
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.