EPIC® DATA CAN CCR
Conector rotund de cablu, ecranat pentru senzori / actuatoare pentru PROFIBUS sau CAN
Piesă de legătură pentru sisteme ale magistralelor de câmp care nu necesită unelte pentru asamblare, ecranată
Beneficii
- Asamblare rapidă folosind tehnologia de conectare IDC
- Protecţie EMC optimă, ecranare de 360°
Domeniul de utilizare
- Pentru a extinde sistemul de cablare existent
- Kit de reparare pentru cablurile deteriorate
Caracteristicile produsului
- Element pentru cuplarea cablurilor, cu 5 pini
- Versiune ecranată
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002925
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Conector adaptor pentru senzor-actuator
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002925
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Adaptor de conector senzor / actuator
Material
- Contact: CuZn aurit sau nichelat Randalina şi corpul: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat
Clasa de protecție
- IP65/IP67
Temperatura ambientală (de operare)
- de la-40°C la +85°C
Curent nominal (A)
- 4 A
- DeviceNet este marcă înregistrată a ODVA
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.