UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC
Cablul CC-Link pentru utilizare extrem de flexibilă - certificat UL
CC-Link asigură o conexiune pentru automatizarea eficientă și integrată a fabricilor și a proceselor. Rezistent la UV, cu întârzierea propagării focului. certificare AWM 300 V. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
LAPP Kabel este membru al organizaţiei utilizatorilor CC-Link Partner Association (CLPA), Japan.
Beneficii
- Sistemul CC-Link® a fost dezvoltat de Mitsubishi Electric Automation, Japan.
Domeniul de utilizare
- CC-Link® (Control & Communication Link) = magistrală de date pentru control şi reglare pentru eficientizarea proceselor automate
- Pentru aplicaţii extrem de flexibile (lanţuri de tracţiune, piese de mașină care se mișcă frecvent)
Caracteristicile produsului
- Rata de transfer in comparație cu distanța
- 156 kbit/s 1.200 m
625 kbit/s 900 m
2,5 Mbit/s 400 m
5,0 Mbit/s 160 m
10 Mbit/s 100 m - Fără halogen
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- AWM 20233 80 °C 300V
Descrierea produsului
- Lițe de cupru neacoperit, torsadate
- Izolația conductorului: PE
- Manta interioară: FRNC
- Ecran colectiv din tresă de cupru
- Izolație exterioară: PUR, roșu (RAL 3000)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Certificări
- UL AWM Style 20233
Tensiunea de vârf
- 300 V
Rezistența conductorului
- 11 ohm/1,000 ft. (305 m) at 20°C
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 4 x diametru cablu
- Flexare: 10 x diametrul exterior
Tensiunea de test
- 2000 V
Impedanța caracteristică
- 110 ohm at 1 MHz
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- CC-Link® este marcă înregistrată a CC-Link Partner Association, Japan (CLPA)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.