UNITRONIC® BUS CC
Cablul CC-Link pentru o instalare fixă - certificat UL
CC-Link asigură o conexiune pentru automatizarea eficientă și integrată a fabricilor și a proceselor. Rezistent la UV, cu întârzierea propagării focului. certificare Stil AWM 300 V. Domeniul de temperatură între -40°C și +70°C
LAPP Kabel este membru al organizaţiei utilizatorilor CC-Link Partner Association (CLPA), Japan.
Beneficii
- Sistemul CC-Link® a fost dezvoltat de Mitsubishi Electric Automation, Japan.
- Cablul CC-Link® bus a trecut cu succes testul japonez CC-Link® Conformance Test
Domeniul de utilizare
- CC-Link® (Control & Communication Link) = magistrală de date pentru control şi reglare pentru eficientizarea proceselor automate
- Instalare fixă în reţele CC-Link®
Caracteristicile produsului
- Rata de transfer in comparație cu distanța
- 156 kbit/s 1.200 m
625 kbit/s 900 m
2,5 Mbit/s 400 m
5,0 Mbit/s 160 m
10 Mbit/s 100 m - Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
- SUN RES conform UL 1581
Normă de referință / aprobări
- Certificare CM UL/CSA 75°C sau PLTC Sun Res
Descrierea produsului
- Lițe de cupru neacoperit, torsadate
- Izolația conductorului: PE
- Ecran colectiv din tresă de cupru
- Izolație exterioară: PVC, roșu (RAL 3000)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Tensiunea de vârf
- 300 V
Rezistența conductorului
- 11 ohm/1,000 ft. (305 m) at 20°C
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 5 x diametru cablu
- Flexibil: 8 x diametrul exterior
Tensiunea de test
- 2000 V
Impedanța caracteristică
- 110 ohm at 1 MHz
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- CC-Link® este marcă înregistrată a CC-Link Partner Association, Japan (CLPA)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.