UNITRONIC® BUS EIB / KNX
Utilizat în automatizarea clădirilor, pentru controlul iluminatului, încălzirii, aerului condiționat, orologerie etc., în gama de temperatură de la -30°C la +70°C
- EIB / European Installation Bus
- KNX/ comunicaţii în managementul clădirilor
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Domeniul de utilizare
- Produsul este destinat utilizării înmanagementul cladirilor, ex. controluldescentralizat al iluminatului, încălzirii,aerului condiţionat, ventilaţie, control acces, sisteme de siguranţă, etc
- Cablul poate fi pozat în sau pe tencuială, în tuburi, ţevi, în mediu uscat, umed sau ud
- Instalaţiile cu EIB constau în senzori ( bariere optice,comutatoare, termostate, timere,...) Şi actuatoare ( motoare, încălzitoare, ventilatoare, iluminat....)
- Tehnologia KNX a fost creată ţinând cont de 3 standarde europene de magistrale: EIP, EHS, Batibus ( HVAC)
Caracteristicile produsului
- Transmisie de date serială
- Cablul EIB a fost testat în baie de apă la 4kv ( un minut)
Descrierea produsului
- Cablu pentru instalare fixă, ecranat, pe baza tipului J-Y (ST) Y conform DIN VDE 0815
- UNITRONIC® BUS EIB, conductori monofilari din cupru, 2 x 2 x 0,8 mm, torsadaţi: izolaţie roşu/negru, galben/alb. Ecran din folie de plastic aluminizat, cu fir de drenă. Izolaţia exterioară din PVC verde (RAL 6017)
- UNITRONIC® BUS EIB COMBI: cu trei conductori pentru alimentarea dispozitivelor conectate pe magistrală, 3x1,5 mmp ( albastru, nefru, verde/galben ). Perechile de date sunt ecranate separat. Ecran general din folie de plastic aluminizată.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Capacitate mutuală
- (800 Hz) max. 100 nF/km
Tensiunea de vârf
- (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V
Rezistența conductorului
- (în buclă): max. 73.2 ohm/km
Raza minimă de îndoire
- Instalaţii fixe: 5 x diametrul exterior
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 4000 V
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -30°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.