UNITRONIC® BUS IBS/ IBS FD
Cabluri INTERBUS pentru diferite utilizări
Cablu de magistrală cu izolaţie exterioară din PUR; fără halogeni, cu propagare redusă a focului, conductori coloraţi conform DIN 47100. Domeniul de temperatură între -30°C și +80°C
Beneficii
- Aplicații:instalare fixă,utilizare flexibilă,utilizare la exterior / îngropare directă
Domeniul de utilizare
- Cablu de magistrală de date
Caracteristicile produsului
- UNITRONIC® BUS IBS
pozare fixă
UNITRONIC® BUS IBS Combi
cu alimentare cu energie electrică
UNITRONIC® BUS IBS A
cu certificare UL - UNITRONIC® BUS Yv
pozabil la exterior și îngropat
UNITRONIC® BUS Yv Combi
cu alimentare cu energie electrică - UNITRONIC® BUS IBS FD P
utilizare foarte flexibilă
UNITRONIC® BUS IBS FD P Combi
cu alimentare cu energie electrică
UNITRONIC® BUS IBS FD P Combi A
cu certificare UL
Normă de referință / aprobări
- Pentru detalii consultaţi fişa tehnică
- Conform cu DIN EN 61158
Descrierea produsului
- Vezi fișa tehnică
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Tensiunea de vârf
- (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V
Rezistența conductorului
- Vezi fișa tehnică
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 8 x diametru exterior
- Raza minimă de îndoire: 15 x diametru exterior
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 1500V RMS
Impedanța caracteristică
- 100 Ohm
Gama de temperatură
- UNITRONIC®BUS IBS
Pozat fix: -30 °C până la +80 °C
Flexat: -5 °C până la +70 °C
UNITRONIC®BUS IBS FD P
Pozat fix: -40 °C până la +80 °C
Flexat: -30 °C până la +70 °C - UNITRONIC®BUS IBS Yv
Pozat fix: -40 °C până la +70 °C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- INTERBUS este marcă înregistrată a Phoenix Contact GmbH & Co.
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.