UNITRONIC® BUS SAFETY
Cablurile SafetyBUS pentru transmiterea serială a datelor referitoare la siguranță
Pentru magistrale SafetyBUS, bazate pe CAN. Codare pe culori conform cu DIN 47100. Izolaţie exterioară fără halogeni, cu întârzierea propagării focului. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
Beneficii
- Pentru SIMATIC® 90U/95U/100U (490-8 MA 13) 40-pini
Domeniul de utilizare
- UNITRONIC®BUS SAEFTY - instalație fixă UNITRONIC®BUS SAEFTY FD P - utilizare extrem de flexibilă
- Pentru sisteme precum SafetyBUS p®, bazate pe cunoscutul sistem CAN bus
Caracteristicile produsului
- Rata de transmitere statuată pentru următoarele lungimi maxime a cablului de magistrală:
- 500 kbit/s = max.100 m
- 250 kbit/s = max. 250 m
- 125 kbit/s = max. 500 m
- 50 kbit/s = max. 1,000 m
Normă de referință / aprobări
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
- Lițe de cupru neacoperit, torsadate
- Izolație fire: Foam Skin
- Ecran din împletitură de cupru cositorit
- Izolație exterioară: fără halogen, compus cu întârziere la propagarea flăcării
- Culoare izolație exterioară: galben
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Certificări
- Versiunea UNITRONIC® BUS SAFETY FC:
AWM Style 2464 (80°C 300 V)
Capacitate mutuală
- (800 Hz): max. 45 nF/km
Tensiunea de vârf
- (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V
Rezistența conductorului
- (în buclă): max. 52 ohm/km
Raza minimă de îndoire
- Instalaţii fixe: 5 x diametrul exterior
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 3000V
conductor/conductor 1500V (varianta FD superflexibila )
Impedanța caracteristică
- 120 ohm
Gama de temperatură
- UNITRONIC BUS SAFETY:
Instalare fixă: -30°C ÷ +80°C
UNITRONIC BUS SAFETY FD P:
instalare fixă -40°C ÷ +80°
În mișcare: -30 ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- SafetyBUS p® este marcă înregistrată a Pilz GmbH & Co.
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.