SILVYN® CNP NPT

SILVYN® CNP piesă de blocare fabricată din alamă nichelată, pentru tubul de protecţie SILVYN® CNP

Rezistență chimică bunăRezistent la coroziuneRezistenţa mecanică

CE

Articol nr. Dimensiune nominalăMărimea cheii SW în mmLungime totală mmPotrivit pentru SILVYN® CNPBucăţi / UA
55500460
2"821012"1
55500410
1/2"32661/2"1
55500420
3/4"39663/4"1
55500430
1"45731"1
55500440
1 1/4"59871 1/4"1
55500450
1 1/2"67871 1/2"1

Beneficii

  • Cu întârziere la propagarea flăcării
  • Rezistență mare la tracțiune
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Rezistență chimică mare

Domeniul de utilizare

  • Inginerie mecanică
  • Construcția de roboți
  • Utilaje pentru construcții
  • Certificat pentru piaţa nord-americană

Descrierea produsului

  • Corpul de bază este făcut din oţel turnat cu suprafaţa galvanizată. Manşonul interior din poliamid este complementar tubului, Un profil special din manşonul interior presează tubul printr-o piuliţă de blocare
  • Include O ring şi piuliţă

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Material

  • Corp: oțel turnat cu suprafață zincată
    Manșon interior: PA (Poliamidă)

Clasa de protecție

  • IP 67

Gama de temperatură

  • -45°C la +105°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.