SILVYN® CNP
SILVYN® CNP este un tub de protecţie împotriva lichidelor, fabricată dintr-un strat interior din PVC și înveliș din nailon, cu certificare UL/CSA
Beneficii
- Protejează împotriva efortului mecanic
- Protejează împotriva lichidelor
- Flexibil
- Rezistență mare la uleiuri și acizi
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Construcția de roboți
- Utilaje pentru construcții
- Certificat pentru piaţa nord-americană
Descrierea produsului
- Tub interior din PVC
- Ţesătură de nylon
- Înveliș exterior din plastic
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Certificări
- UL 1660
Culoare
- Portocaliu
Material
- Compus PVC cu țesătură de nylon
Clasa de protecție
- IP 67
Gama de temperatură
- -20°C la +60°C
CSA: -18°C ÷ +75°C
Scurt timp: până la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.