SILVYN® HG-M
SILVYN® HG-M - Piesă de blocare pentru tuburi de protecţie SILVYN® HCC
Beneficii
- Uşor de dezasamblat
- Rezistență mare
- Etanșare
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie
- SILVYN® HCC
Descrierea produsului
- Filet metric
- Corp cu etanșare interioară și inel de strângere
- Cap piuliţă
Notă
- Rezistent la UV și condiții atmosferice diverse
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Culoare
- Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material
- PA6
Clasa de protecție
- IP 65
Gama de temperatură
- Între -25°C și +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.