SILVYN® HCC
SILVYN® HCC - Tub de protecţie unic, paralel corugat, cu diametru metric
Beneficii
- Stabilitate dimensională
- Flexibil
- Greutate mică
- Rezistent la zdrobire
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Construcţia de aparate electrice
- Automatizări pentru clădiri
- Aplicaţii flexibile
- La exterior
Caracteristicile produsului
- Tub de protecție tip "metric"
- Fără halogen și fără cadmiu
- Rezistență la abraziune
- Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice
Descrierea produsului
- Tub din poliamidă 6 fin corugat
Notă
- Rezistent la UV și condiții atmosferice diverse
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de plastic corugate paralel
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun corugat din plastic
Culoare
- Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material
- PA6
Fără halogen
Gama de temperatură
- Între -25°C și +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.