SILVYN® FLEXILOK M
SILVYN® FLEXILOK M - Piesă pentru blocare tub, cu filet metric
- Economic
- Unitate de ambalare mică
Beneficii
- Asamblare rapidă
- Uşor de asamblat
- Presetupă cu cost minimizat
- Fără părţi libere
- Noul design cu dimensiuni micşorate
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Confecționarea tablourilor electrice
- Aplicaţii flexibile
- Aplicaţii în spații inguste
- Instalaţii pentru clădiri
Caracteristicile produsului
- Negru pentru rezistenţă UV şi climatică
- proiectat optimizat
- Fără halogen și fără cadmiu
Norm references / Approvals
- UL document nr: E308201
Descrierea produsului
- Filet metric
- Corp dintr-o singură bucată
- Sistem special de cleme
Notă
- Tubul se deblochează cu o șurubelniță
- Versiunile cu filet PG pot fi găsite în catalogul online
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Norm references / Approvals
Culoare
- Gri (RAL 7031)
Negru (RAL 9005), rezistent UV
Material
- PA66
Fără halogen
Clasa de protecție
- IP 66
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +120°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.