SILVYN® FPAD-M
Conector pentru tub de protecție cu sistem de fixare a cablului pentru utilizarea cu tuburile de protecție SILVYN® FPAS și SILVYN® HCC
Cablu de protecție SKINTOP®integrat
Beneficii
- Garantează o capacitate suplimentară de a prelua efortul de tractiune a cablului/cablurilor datorită presetupei integrate SKINTOP® cu lamele flexibile.
- Închiderea rapidă cu siguranță de închidere protejează împotriva deschiderii nedorite a sistemului de tuburi.
- Demontare ușoară a conectorului pentru tub, cu ajutorul unei șurubelnițe.
- Etanș la lichide, conform clasei de protecție IP 66, respectiv IP 68 (în combinație cu tuburile de protecție SILVYN® FPAS și SILVYN® HCC).
- Intervalurile de strângere mari și variabile permit diferite diametre exterioare ale cablurilor.
Domeniul de utilizare
- Poate fi utilizat universal la interfețele de mașini pentru conectarea unui sistem de tuburi de protecție.
- Pentru sistemele de tuburi de protecție care necesită o fixare suplimentară și, în același timp, o etanșare maximă a cablului.
- Pentru utilizare împreună cu tuburile de protecție SILVYN® FPAS și SILVYN® HCC.
- Poate fi utilizat în zone uscate, umede și în special în medii dure și uleioase.
- Rezistă la solicitări chimice și mecanice.
Caracteristicile produsului
- Rezistență bună la apă și UV
- Conectorul pentru tubul de protecție poate fi deschis cu o șurubelniță
Descrierea produsului
- Filet metric
- Corp cu etanșare interioară
- Partea superioară cu lamele integrate amplasate circular
- Cablu de protecție SKINTOP®integrat
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Certificări
- IEC EN 61386-23
Culoare
- Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material
- PA66
Fără halogen
Clasa de protecție
- IP66 sau IP68, în funcție de fiting
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.