SILVYN® FPAX P
SILVYN® FPAX P - piesă de închidere ( dop ) pentru FPAX T / Y
Beneficii
- Dop pentru sistemul SILVYN®FPAX T/Y
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® FPAS
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cuplă pentru tuburi corugate din masă plastică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector pentru furtunuri corugate
Culoare
- Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material
- PA66
Fără halogen - Polyester Elastomer
Clasa de protecție
- IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69
Gama de temperatură
- -50°C la +135°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.