SILVYN® FCL
Beneficii
- Asamblare rapidă
- Uşor de dezasamblat
- Rezistenţă mecanică mare
- Tubul de protecţie este blocat de o nervură
- Fără părţi libere
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® FPAS
- Permite fixarea tuburilor pe pereţii maşinilor unelte
Caracteristicile produsului
- Tubul se deblochează cu o șurubelniță
- Suport de tub dintr-o bucată
Descrierea produsului
- Suport de tub cu gaură de fixare
Notă
- Rezistent la UV și condiții atmosferice diverse
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Suport pentru tub de protecție
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport pentru furtunuri de protecție
Certificări
- IEC EN 61386-23
Culoare
- Gri (RAL 7031)
Negru (RAL 9005), rezistent UV
Material
- PA66
Fără halogen
Gama de temperatură
- -50°C la +135°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.