SILVYN® EC
SILVYN® EC - Piesă de capăt pentru protecţia cablului, pentru tuburi paralel corugate
Beneficii
- Deteriorarea cablurilor poate fi prevenită
- Etanșare suplimentară
- Uşor de asamblat
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® FPAS
- Capăt terminal sau joncţiune
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Manşon terminal pentru tuburi de protecţie
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Capăt manșon pentru furtunuri de protecție
La cerere
- SILVYN® REC pentru FPAS67
Culoare
- Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material
- NEC: PA66
REC: TPE
Gama de temperatură
- NEC: -50°C to +135°CREC: -50°C to +120°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.