SILVYN® FPAX-M
SILVYN® FPAX-M - Piesă de blocare pentru tuburi de protecţie SILVYN® FPAS, cu IP68 / IP69
-
IP66
IP67 -
IP68 (2bar)
IP69
Beneficii
- Asamblare rapidă
- Rezistență mare la tracțiune
- Rezistent la apă
- Protecție la vibrații
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® FPAS
- Aplicații in medii cu vibraţii mari
Caracteristicile produsului
- Negru pentru rezistenţă UV şi climatică
- Tubul se deblochează cu o șurubelniță
Norm references / Approvals
- UL document nr: E308201
Descrierea produsului
- Filet metric
- Corp cu etanșare interioară
- Partea superioară cu lamele integrate amplasate circular
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Certificări
Culoare
- Gri (RAL 7031)
Negru (RAL 9005), rezistent UV
Material
- PA66
Fără halogen
Clasa de protecție
- IP66
IP67 - IP68 (2bar)
IP69
Gama de temperatură
- -50°C la +135°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.