SILVYN® FPAG-M
SILVYN® FPAG-M - Piesă de blocare pentru tuburi de protecţie SILVYN® FPAS
Beneficii
- Asamblare rapidă
- Rezistență mare
- Etanșare
- Protecție la vibrații
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® FPAS
- Aplicații in medii cu vibraţii mari
Caracteristicile produsului
- Negru pentru rezistenţă UV şi climatică
- Tubul se deblochează cu o șurubelniță
Norm references / Approvals
- UL document nr: E308201
Descrierea produsului
- Filet metric
- Partea superioară cu lamele integrate amplasate circular
Notă
- Versiunile cu filet PG pot fi găsite în catalogul online
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Certificări
- IEC EN 61386-23
Culoare
- Gri (RAL 7031)
Negru (RAL 9005), rezistent UV
Material
- PA66
Fără halogen
Clasa de protecție
- IP 66
Gama de temperatură
- -50°C la +135°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.