SILVYN® FPAC
SILVYN® FPAC - Piesă pentru cuplarea a două tuburi de protecţie din poliamidă
Beneficii
- Asamblare rapidă
- Rezistență mare la rupere
- Extensie opţională pentru toate tuburile corugate paralel
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® FPAS
- Cuplă pentru prelungirea tubului de protecție
Caracteristicile produsului
- Tubul se deblochează cu o șurubelniță
Notă
- Rezistent la UV și condiții atmosferice diverse
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cuplă pentru tuburi corugate din masă plastică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector pentru furtunuri corugate
Certificări
- IEC EN 61386-23
La cerere
- Versiune IP68 / IP69
Culoare
- Gri (RAL 7031)
Negru (RAL 9005), rezistent UV
Material
- PA66
Fără halogen
Clasa de protecție
- IP 66
Gama de temperatură
- -50°C la +135°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.