SILVYN® KSE-M
SILVYN® KSE-M - cuplaj pentru furtun metric cu arc EMV integrat pentru SILVYN® FPAS
Beneficii
- Asamblare rapidă
- Protecție la vibrații
- Fixare adiţională a cablului
- Etanșare suplimentară a cablului
- Contact optim al ecranului ( EMC)
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® FPAS
- Utilizat în zonele unde cablurile și conductorii ecranați trebuie protejați suplimentar
Caracteristicile produsului
- Negru pentru rezistenţă UV şi climatică
- Tubul se deblochează cu o șurubelniță
Norm references / Approvals
- UL document nr: E308201
Descrierea produsului
- Filet metric
- Presetupă EMC
- Partea superioară cu lamele integrate amplasate circular
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Certificări
- IEC EN 61386-23
La cerere
- fără arc EMV
Culoare
- Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material
- Alamă nichelată
PA66
Fără halogeni
Clasa de protecție
- Tub: IP66
Cablu: IP68
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.