SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAS este un tub de protecţie paralel corugat care oferă, împreună cu accesoriile sale versatile, cea mai bună protecție pentru cabluri
Beneficii
- Stabilitate dimensională
- Flexibil
- Întârzierea propagării focului şi autostingere UL 94 V-2
- Rezistență mare la zdrobire
- Rezistent la impact
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Procese tehnologice
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
- Aplicaţii flexibile
- Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
- Fără halogen și fără cadmiu
- Rezistență la abraziune
- Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice
- În principiu, risc scăzut de incendiu
Norm references / Approvals
- UL document nr: E308201
Descrierea produsului
- Tub din poliamidă 6 fin corugat
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de plastic corugate paralel
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun corugat din plastic
Certificări
- IEC EN 61386-23
La cerere
- Disponibil în PA 12
Culoare
- Gri (RAL 7031)
Negru (RAL 9005), rezistent UV
Material
- PA 6
fără halogen - Comportament la foc conform cu UL94 V-2
Gama de temperatură
- -40°C la +120°C static
-20°C ÷ +100°C dinamic
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.