SILVYN® UI COMPACT M
SILVYN® UI COMPACT M - Piesă fabricată din alamă nichelată, pentru blocarea tuburilor de protecţie SILVYN® UI 511
Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
Beneficii
- Rezistență chimică mare
- Pentru solicitări mecanice ridicate
- Rezistență mare la tracțiune
- Rezistent la coroziune
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® UI 511
Descrierea produsului
- Filet metric
- Manșon hexagonal
- Manşon profilat
- Cap piuliţă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Material
- Oţel inox AISI 304
DW nr. 1.4301 - Alamă nichelată
Clasa de protecție
- IP 40
Gama de temperatură
- între -45 °C și +105 °C (cu garnitură inelară)
între -55 °C și +260 °C (fără garnitură inelară)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.