SILVYN®UI 511, set insert pentru tuburi de protecţie

SILVYN® UI Insert set - Set de inserturi pentru SILVYN® UI 511

Asigură protecţia cablului

Articol nr. PL_NENNWEITE_STRINGPotrivit pentru SILVYN® UI 511Bucăţi / UA
617980915/16"5/16"10
617980963/8"3/8"10
617980971/2"1/2"10
617980923/4"3/4"5
617980931"1"5
617980941 1/4"1 1/4"2
617980901 1/2"1 1/2"2
617980952"2"2

Beneficii

  • Deteriorarea cablurilor poate fi prevenită

Domeniul de utilizare

  • Capăt pentru tubul de protecție
  • Dacă nu se folosesc conectori
  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • SILVYN® UI 511

Caracteristicile produsului

  • Piesele de capăt acoperă complet capătultubului de protecție

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -55 °C la +260 °C

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Manşon terminal pentru tuburi de protecţie

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Capăt manșon pentru furtunuri de protecție

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.