Aplicatii
Imagini printabile ale aplicaţiilor produselor LAPP pentru publicatii editoriale despre LAPP.
Sfat:
Pentru a salva formatele grafice pe care browser-ul dvs. le poate afişa direct (JPG, TIF, GIF etc.), click dreapta şi utilizaţi funcţia “Save Target As / Salveaza ca” .
| Tunelul Gotthardt - capul maşinii de forat (TIF 5 MB) | Maşina de forat tuneluri, lama cu diametrul de 11,80 m, lungime totală: 159m. S-au folosit cabluri de conectare şi control ÖLFLEX® şi conectori EPIC®. | |
| Pod pentru containere (JPG 201 KB) | Pod pentru containere cu sistem complet de macarale, montat pe un vas special în portul din Hamburg. S-au folosit pentru cablare ÖLFLEX CLASSIC 110, UNITRONIC LIYCY şi produse din brandul HITRONIC. | |
| Euro Mir - Europa-Park, Rust (TIF 5 MB) | Roller coaster-ul Euro Mir localizat în Europa- Park din Rust, Germania. S-au folosit cabluri de conectare si control ÖLFLEX® si conectori EPIC®. | |
| Podul Öresund (TIF 3 MB) | Podul Öresund dintre Danemarca şi Suedia. Mii de kilometrii de cablu au primit o întrebuinţare pe termen lung în acest loc. S-au folosit produse din brandul FLEXIMARK®. | |
| Antenă telescop (TIF 4 MB) | 100 m de radiotelescop în Bad Münstereifel-Effelsberg. S-au folosit cabluri pentru transfer rapid şi sigur de date din brandul UNITRONIC®. | |
| Maşina pentru fabricarea hârtiei (JPG 164 KB) | S-au folosit produse de înaltă calitate ale Lapp Kabel ÖLFLEX®, UNITRONIC® şi SKINTOP®. | |
| Turbine eoliene E-70 (JPG 6 MB) |