Cercetare & dezvoltare
Imagini din cadrul departamentelor de cercetare şi dezvoltare pentru publicații editoriale privind Lapp Group.
Sfat:
Pentru a salva formatele grafice pe care browser-ul dvs. le poate afişa direct (JPG, TIF, GIF etc.), click dreapta şi utilizaţi funcţia “Save Target As / Salvează legătura ca” .
| Test de anduranţă, 55m lungimea efectivă (JPG 791 KB) | Test de anduranţă | |
| Test - rezistenţa la apă (JPG 408 KB) | Presetupe SKINTOP® | |
| Test - rezistenţa la foc (JPG 658 KB) | Cum se comportă cablul în caz de incendiu, în conformitate cu IEC 60332.3 |