Productie & Logistica
Imagini din cadrul departamentelor productie si logistica pentru publicatii editoriale privind LAPP
Sfat:
Pentru a salva formatele grafice pe care browser-ul dvs. le poate afişa direct (JPG, TIF, GIF etc.), click dreapta şi utilizaţi funcţia “Save Target As / Salveaza ca” .
| Derulare (JPG 430 KB) | Staţie derulare tamburi de cupru în Forbach. Producerea de conductori neizolaţi cu o secţiune de la 0,5 la 10 mm2. | |
| Maşină de împletit (JPG 1,002 KB) | Utilaj pentru fabricarea de conductori multifilari. | |
| Role de cupru (JPG 957 KB) | Role de liţe de cupru sunt disponibile pentru a fi procesate ulterior. | |
| Centru de împachetare (JPG 275 KB) | Tamburi de cabluri gata pentru livrare. | |
| Masină de asamblare (JPG 378 KB) | Utilaj complet automatizat pentru asamblarea presetupelor SKINTOP®. | |
| Sistem de depozitare şi ambalare (JPG 2 MB) | Depozit extrem de dinamic și sistem de procesare comenzi în centrul logistic 1 al Lapp Group, în Stuttgart-Vaihingen. |