ÖLFLEX® EB CY
Cabluri de control pentru circuite cu siguranță intrinsecă, conform cu IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1
ÖLFLEX® EB CY - cablu ecranat de comandă izolat cu PVC, flexibil și numerotat, cu izolație exterioară albastră pentru circuite cu siguranţă intrinsecă, U0/U = 300/500
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- Pentru utilizare în circuitele cu sigurantă intrinsecă - protecție tip 'i'
- Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
Beneficii
- Instalare care economisește spațiu datorită diametrelor mici ale cablurilor
- Ecranul din tresă de cupru al cablului ÖLFLEX® EB CY protejează împotriva interferențelor electromagnetice transmiterea de semnale in circuitele intrinseci
- Potrivit pentru aplicaţii în exterior
Domeniul de utilizare
- Pentru circuite cu protecţie intrinsecă (tip de protecţie intrinsecă și conform IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, secțiunea 16.2.2
- În medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scazută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
- Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
Norm references / Approvals
- Bazat pe EN 50525-2-51
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația PVC LAPP P8/1
- Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
- Folie de plastic bobinată parţial suprapus
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Izolaţia exterioară: PVC, albastru deschis, asemănător RAL 5015
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- Negru cu numere albe conform VDE 0293-334
Capacitate mutuală
- Conductor/conductor aprox. 160 nF/km
Conductor/ecran aprox. 250 nF/km
Inductivitate
- aprox. 0.52 mH/km
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform VDE 0295, clasa 5/IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire
- Flexare ocazională: 20 x diametru exterior
- Instalare fixă: 6 x diametru exterior
Tensiune nominală
- U0/U: 300/500 V
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 3000V
- Conductor / ecran : 2000 V
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +70°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.