3M Scotch™ bandă de ecranat 1183

3M Scotch™ bandă de ecranare 1183, asigură ecranare excepțională a câmpurilor electromagnetice, aprobat UL.

Cu întârziere la propagarea flăcăriiInterferenţa semnalelor

UL

Articol nr. Denumire articolLățime (mm)UA (m)
61721420
3M Scotch™ 1183 / 9x16,5916,5
61721421
3M Scotch™ 1183 / 12x16,51216,5
61721422
3M Scotch™ 1183 / 19x16,51916,5
61721423
3M Scotch™ 1183 / 25x16,52516,5

Beneficii

  • Manşonul conductiv asigură ecranare electromagnetică excepţională
  • Compoziția uniformă a foliei și buna conductivitate a substratului asigură o rezistență mică de contact, care este esențială pentru gradul de ecranare
  • Cositoribil, rezistent la coroziune
  • Adeziv acrilic rezistent la solventi

Domeniul de utilizare

  • Ecran electromagnetic
  • Descărcare electrostatică

Caracteristicile produsului

  • Folia de cupru este acoperită cu un strat subțire de cositor
  • Cositorirea este compatibilă cu o varietate mare de materiale ca aluminiu,plumb, aliaje cu staniu, oţel galvanizat

Norm references / Approvals

  • Certificare UL 510
  • UL document nr: E17385

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei:Bandă adezivă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Bandă adezivă izolantă

Atenție

  • Adereță (forța de separare): 3.8 N/10 mm
    Rezistența la rupere: 44 N/10 mm

Notă

  • Rezistența de contact (conform MIL-STD-202): 0,005 Ω

Informații

  • Depozitare : stabilitate bună pentru păstrarea la temperatura camerei în condiţii de umiditate relativă de 50%

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)

Material

  • Film neted de cupru cositorit acoperit cu adeziv acrilic conductor

Gama de temperatură

  • -10 °C la +80 °C

  • Scotch™ 1183 este marcă înregistrată a 3M
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.