Clemă de ecranare EMC-Guard
Clemă de ecranare EMC pentru împământarea ecranului cablurilor. Pentru montaj direct și pe șine DIN.
Beneficii
- Permite un montaj rapid și fără unelte prin apăsarea ecranului cablului pentru obținerea unui contact sigur
- Suprafaţa galvanizată şi contactul extins cu ecranul asigură o
impedanţă coborâtă a punerii la masă fapt care elimină
interferenţele electromagnetice chiar şi cele de înaltă frecvenţă - Material rotunjit, fără muchii ascuțite, pentru o protecție optimă a cablului
- Integrare ușoară în conceptul mașinii datorită dimensiunilor compacte
- Disponibil cu diferite intervale de prindere pentru montaj individual, pentru economie de spațiu
Domeniul de utilizare
- Poate fi utilizat în dulapuri de comandă, la sistemul de comandă al motorului, carcase sau instalațiile de mașini
- Pentru contactarea cablurilor ecranate cu potențial de masă
- Pentru protecție împotriva perturbațiilor electromagnetice și pentru egalizarea potențialului
- Adecvat pentru utilizare la exterior.
Caracteristicile produsului
- Suprafețe de contact mari cu ecranul
- Efectul de arc permite un contact constant bun și o presiune constantă asupra ecranului cablului
- Preluare optimă a efortului de tracţiune prin intermediul colierului
ataşat cu faşete pe izolația exterioară a cablului - -Varianta "DINrail” cu levier de montaj conectabil pentru șine DIN de 35 mm, poate fi montată fără unelte
- Varianta "MOUNT” pentru montaj direct, pe contrapanouri sau construcții din tablă cu ajutorul șurubului M4
Normă de referință / aprobări
- Capacitatea materialului de izolație de a prelua efortul de tractiune conform EN 62444
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002020
- ETIM 6.0 Class-Description: Clemă de conectare ecranată
Notă
- Montaj:
"DINrail": blocare
"MOUNT": șuruburi
Material
- Material: oțel cu arc călit
- Suprafață: galvanizată
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.