Tresă de cupru
Ecran din tresă de cupru pentru ecranare conformă CEM, și în industria automobilelor (certificat ISO-TS).
Domeniul de utilizare
- Ecranare conform EMC
- Poate fi folosit ca bandă de legare la pamânt
- Industria auto
Inclus
- Livrat în 2 bucăţi de 50 m fiecare
Construcție
- Diametru variabil prin strângerea tresei
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub împletit
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Manșon împletit cuplat
General
- Diferenţe minore sunt posibile funcţie de lotul de produs
Notă
- Gradul de acoperire: min 85%
Material
- Cupru cositorit
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +105°C
- Temperatura maximă:+120°C (scurt timp)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.