SILVYN® EMC AS-CU
SILVYN® EMC AS-CU - Tub de protecţie metalic din oţel galvanizat cu un profil de înclichetare şi ţesătură de liţe de cupru pentru protecţie EMC
Beneficii
- Protecţie EMC optimă
- Rezistență mare
- Rezistență mare la zdrobire
- Flexibil
- Rezistență mecanică mare
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Industria auto
- Tehnologii de transport
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
- Utilizat în zonele unde interferențele electromagnetice pot să apară
Caracteristicile produsului
- Conform cu EN 50289-1-6, se poate atinge un factor de ecranare de la 30 MHz pânӑ la 80 dB.
Norm references / Approvals
- VDE
Descrierea produsului
- Tub de protecţie metalic elicoidal, cu profil blocat
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal
Certificări
- IEC EN 61386-23
Material
- Tubul interior: oţel galvanizat. Ţesătura ecran: liţe de cupru cositorit
Gama de temperatură
- între -50°C și +250°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.