SILVYN® US-MS-DR
SILVYN® US-MS-DR este un inel de fixare din alamă pentru conexiune EMC între tubul de protecţie şi piesa de blocare
Beneficii
- Permite descărcarea curenţilor induşi cu piesa SILVYN® US-M/US
- La temperaturi de peste 100°C, se poate utiliza ca și alternativă inelul de prindere
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
- Ca și conexiune EMC
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Inel de etanşare pentru piese de blocare cu strângere cu şurub
Material
- Alamă
Gama de temperatură
- -40 °C la +250 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.