SILVYN® AS
SILVYN® AS - Tub de protecţie spiral din oţel gavanizat cu profil cu o singură înclichetare
Beneficii
- Rezistență mare
- Rezistență mare la zdrobire
- Flexibil
- Rezistență mecanică mare
- Rezistenţa termică
Domeniul de utilizare
- Tehnologii pentru automatizări
- Inginerie mecanică
- Procese tehnologice
- Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate
Norm references / Approvals
- VDE
- DIN 49012, în conformitate cu un design tip G conform cu DIN EN IEC 61386-23
- În zone EX (cu pericol de explozie) conform cu EN 1127-1
Descrierea produsului
- Tub de protecţie metalic elicoidal, cu profil blocat
Notă
- UA = 10m (la cerere)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal
Certificări
- IEC EN 61386-23
Material
- Oțel galvanizat
Gama de temperatură
- Până la +220°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.