SILVYN® MSK-M ATEX
SILVYN® MSK-M ATEX - Piesă de blocare pentru tuburi de protecţie, fabricată din alamă nichelată, pentru mediu ATEX, cu sistem integrat pentru preluarea efortului de tracţiune
Aprobare universală IECEx
Beneficii
- Strângere optimă a cablului şi a tubului
- Sigilare maximă a cablului
- Asamblare rapidă şi uşoară
- Gamă mare de strângere
- Protecție anti-rӑsucire
Domeniul de utilizare
- Aparate, mașini și instalații cu grad de siguranță ridicat conform protecției la aprindere tip "e”, protecție împotriva exploziilor cauzate de pulberi, datorită carcasei "t”
- Industria chimică și petrochimică
- Procese tehnologice
- Utilizate în zone unde cablurile și conductorii necesită protecție mecanică suplimentară
Caracteristicile produsului
- Combinație între SILVYN® și SKINTOP®
Notă
- Utilizare în zonă cu potențial exploziv permisă doar cu tub metalic fără izolație exterioară din material plastic
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Certificări
- SILVYN® MSK-M 16x1,5 AS ATEX
IBExU06ATEX1012X
II 2G EEx eII
II 1D EEx eII - CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0033X
Material
- Elemente de bazӑ:
Corp: alamӑ nichelatӑ
Elemenul de etanșare: CR/NBR
Tubul de sigilare: TPE (elastomer termoplastic)
Teste
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Clasa de protecție
- Cablu: IP68
Tub:
IP 40 cu SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +90°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.