SILVYN® US-AS
SILVYN® US-AS este un insert din alamă nichelată care poate fi utilizat împreună cu SILVYN® US-M pentru blocarea tubului sau separat, ca piesă de capăt pentru a acoperi marginile ascuțite ale tubului
Beneficii
- Deteriorarea cablurilor poate fi prevenită
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® AS
- Capăt pentru tubul de protecție
Caracteristicile produsului
- Piesele de capăt acoperă complet capătultubului de protecție
Descrierea produsului
- Manşon profilat
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Manşon terminal pentru tuburi de protecţie
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Capăt manșon pentru furtunuri de protecție
Material
- Alamă nichelată
Gama de temperatură
- -40 °C la +250 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.