SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH
SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH - Piesă de blocare pentru tuburi de protecţie, fabricată din alamă nichelată, pentru mediu ATEX, cu sistem integrat pentru preluarea efortului de tracţiune şi punere rapidă la masă a ecranului cablului
- Aprobare universală IECEx
- Contact optim cu ecranul pe 360°
Beneficii
- Instalarea uşoară
- Conectarea mai rapidă şi mai sigură a ecranului
- Strângere optimă a cablului şi a tubului
- Sigilare maximă a cablului
- Gamă mare de strângere
Domeniul de utilizare
- Aparate, mașini și instalații cu grad de siguranță ridicat conform protecției la aprindere tip "e”, protecție împotriva exploziilor cauzate de pulberi, datorită carcasei "t”
- Industria chimică și petrochimică
- Procese tehnologice
- Utilizate în zone unde cablurile și conductorii necesită protecție mecanică suplimentară
Caracteristicile produsului
- Combinație între SILVYN® și SKINTOP®
Descrierea produsului
- SILVYN® conector de tub cu manşon interior şi piuliţă
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
Notă
- Utilizare în zonă cu potențial exploziv permisă doar cu tub metalic fără izolație exterioară din material plastic
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Certificări
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0033X
Material
- Elemente de bazӑ:
Corp: alamӑ nichelatӑ
Elemenul de etanșare: CR/NBR
Tubul de sigilare: TPE (elastomer termoplastic) - Peria EMC: alamă
Teste
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Clasa de protecție
- Cablu: IP68
Tub:
IP 40 cu SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +90°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.