SILVYN® AS-P
SILVYN® AS-P Tub de protecţie spiral din oţel gavanizat cu profil cu o singură înclichetare şi manta din PVC
Beneficii
- Protejează împotriva lichidelor
- Rezistență mare
- Rezistență mare la zdrobire
- Flexibil
- Rezistență mecanică mare
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Procese tehnologice
- Tehnologii pentru automatizări
- Utilizat în zone unde sunt prezente lichide
- Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate
Norm references / Approvals
- VDE
- DIN 49012, în conformitate cu design tip I conform DIN EN IEC 61386-23
Descrierea produsului
- Tub de protecţie metalic elicoidal, cu profil blocat
- Izolație PVC
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal
Certificări
Culoare
- Gri
Material
- Interiorul tubului: oţel galvanizat
Manta exterioară din PVC
Gama de temperatură
- -25°C la +80°C
Termen scurt: până la +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.